有关 NVM 编程过程的详细信息,请参阅 TPS65214 NVM 编程指南。
可在 NVM 编程页面对器件 NVM 存储器重新编程,以更改默认寄存器设置。本页包含四个主要功能,分别与图 3-11 中所示的按钮相对应。仅当从“初始化”状态(PMIC 电源轨关闭)对 PMIC 重新编程时,才需要前两个步骤,即 I2C OFF REQUEST 和 ENABLE I2C COMMUNICATION。
- I2C OFF REQUEST 按钮通过 I2C 触发关闭请求,并将 PMIC 发送至“初始化”状态。
- ENABLE I2C COMMUNICATION 按钮可在“初始化”状态下启用 I2C 通信。
- 启用 I2C 通信后,用户可以转到 NVM 配置页面,以选择所需的寄存器设置,或使用 File 选项卡选项加载预配置的 JSON 或 CSV 文件。
- NVM PROGRAMMING 按钮可将所选的寄存器设置编程到 NVM 中。
- VALIDATE NVM PROGRAMMING 按钮可用于读取 NVM 内容,并将其与所选寄存器设置进行比较。结果(PASS 或 FAIL)存储在寄存器 0x34 的字段 7 NVM_VERIFY_RESULT 中。