ZHDU169 September   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 应用电路图
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试数据和性能曲线
      1. 3.1.1 转换效率
      2. 3.1.2 工作波形
        1. 3.1.2.1 负载瞬态响应
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5器件和文档支持
    1. 5.1 器件支持
      1. 5.1.1 开发支持
    2. 5.2 文档支持
      1. 5.2.1 相关文档
        1. 5.2.1.1 PCB 布局资源
        2. 5.2.1.2 热设计资源
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

测试设备

电压源:使用能够提供 0V 至 36V 电压和 20A 电流的输入电压源。

万用表:

  • 电压表 1:VIN+ 与 GND 之间的输入电压。
  • 电压表 2:VOUT 到 GND 的输出电压。
  • 电流表 1:输入电流。
  • 电流表 2:输出电流。

电子负载:负载必须是电子恒阻 (CR) 或恒流 (CC) 模式负载,能够在 5V 电压下支持 0A 至 20A 直流电流。对于空载输入电流测量,请断开电子负载,因为该负载会消耗少量剩余电流。

示波器:将示波器设置为交流耦合模式,使用示波器探头通常提供的短接地引线直接测量输出电容器两端的输出电压纹波。将示波器探头尖端放在输出电容器的正极端子上,通过接地引线将探头的接地筒形连接器固定到电容器的负极端子。TI 不建议使用长引线接地,因为这会在接地回路很大时引起额外的噪声。若要测量其他波形,请根据需要调整示波器。

集成式负载瞬态发生器:EVM 上提供了负载瞬态发生器。将合适的脉冲发生器连接到“LOAD_STEPPER_GATE”SMB 连接器,并根据需要调节负载电流脉冲的幅度和持续时间,同时监测 J2 处的电压。使用了 20mΩ 检测电阻 (RSTEPPER),可提供 20mV/A 的比例因子脉冲占空比必须保持在较低水平,以免损坏 MOSFET。直接在输出电容两端监测输出电压。TI 建议使用高速差分探头。

安全性:接触任何带电或通电电路时,请务必小心。