ZHDU169 September   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 应用电路图
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试数据和性能曲线
      1. 3.1.1 转换效率
      2. 3.1.2 工作波形
        1. 3.1.2.1 负载瞬态响应
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5器件和文档支持
    1. 5.1 器件支持
      1. 5.1.1 开发支持
    2. 5.2 文档支持
      1. 5.2.1 相关文档
        1. 5.2.1.1 PCB 布局资源
        2. 5.2.1.2 热设计资源
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

简介

LM25139-Q1EVM-20A 高密度 EVM 设计为使用 5.5V 至 36V 的稳压或非稳压高压输入电源轨,产生严格稳压的 5V 输出电压,负载电流最高可达 20A。这种宽 VIN 范围的直流/直流解决方案提供了超大的额定电压和运行裕度,可承受电源轨电压瞬变。为该 EVM 选用的 PowerTrain 无源元件可从多家元件供应商处获得。

此 EVM 的默认配置为 5V 输出电压、440kHz 开关频率,并使用串联电阻 (RSENSE) 检测输出电流。有关针对其他常见配置可对 EVM 进行的修改,请参见下文:

要将 EVM 配置为其他输出电压,请执行以下操作:

  • 将 R4 替换为 0Ω 电阻,以获得 3.3V 输出电压。
  • 对于其他输出电压,不装配 R4,并装配 RFBT 和 RFBB。请参阅器件数据表选择元件值。

要将 EVM 配置为其他开关频率,请执行以下操作:

  • 启用 DRSS 时,不装配 RT1,并装配 RT2,以设置其他开关频率。请参阅器件数据表选择元件值。
  • 禁用 DRSS 时,不装配 RT2,并装配 RT1,以设置其他开关频率。请参阅器件数据表选择元件值。
  • 将 FPWM/MODE 引脚同步至外部时钟,该外部时钟的频率可在 RT 设定频率的 ±20% 范围内,最高可达 3.2MHz。有关更多详细信息,请参阅器件数据表。

要将 EVM 配置为使用电感器 DCR 进行检测,请执行以下操作:

  1. 将 RSENSE 替换为 0Ω 电阻器。
  2. DNP R2 和 R3。
  3. 使用 0Ω 电阻器填充 R1。
  4. 装配 RDCRS 和 CDCRS。请参阅器件数据表选择元件值。

该 EVM 中使用的 LM25139-Q1 同步降压控制器具有以下特性:

  • 3.5V 至 42V 的宽输入电压(宽 VIN)范围
  • 展频调制,可实现更低的 EMI
  • 具有低 tON(min) 和 tOFF(min) 的宽占空比范围
  • 超低关断电流和空载待机静态电流
  • 峰值电流模式控制环路架构,具有逐周期打嗝式过流保护
  • 集成的高电流 MOSFET 栅极驱动器
小心:
LM25139-Q1EVM-20A
表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸。