ZHDU169 September 2026
表 1-2 列出了电气特性。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| 输入电压范围,VIN | 工作 | 5.5 | 12 | 36 | V | |
| 输出特性 | ||||||
| 输出电压,VOUT(1) | 4.95 | 5 | 5.05 | V | ||
| 输出电流 IOUT | VIN = 5.5V 至 36V | 0 | 20 | A | ||
| 输出过流保护,IOCP | VIN = 12V | 30 | A | |||
| 软启动时间,tSS | 3 | ms | ||||
| 系统特性 | ||||||
| 开关频率 FSW-nom | VIN = 12V | 428 | kHz | |||
| LM25139-Q1 结温,TJ | -40 | 150 | °C | |||