ZHDU159A July 2026 – July 2026
图 3-2 热像图:VIN = 12.0V,VOUT = 5.0V,IOUT = 5.0A,无强制空气冷却
图 3-4 热像图:VIN = 12.0V,VOUT = 36.0V,IOUT = 5.0A,无强制空气冷却
图 3-6 热像图:VIN = 20.0V,VOUT = 5.0V,IOUT = 5.0A,无强制空气冷却
图 3-8 热像图:VIN = 20.0V,VOUT = 48.0V,IOUT = 5.0A,无强制空气冷却
图 3-3 热像图:VIN = 12.0V,VOUT = 28.0V,IOUT = 5.0A,无强制空气冷却
图 3-5 热像图:VIN = 12.0V,VOUT = 36.0V,负载 = 短路,无强制空气冷却
图 3-7 热像图:VIN = 20.0V,VOUT = 28.0V,IOUT = 5.0A,无强制空气冷却
图 3-9 热像图:VIN = 20.0V,VOUT = 48.0V,负载 = 短路,无强制空气冷却