ZHDU159A July 2026 – July 2026
LM851772Q1EVM-PD 评估模块 (EVM) 旨在方便地评估 LM851772-Q1 宽 VIN 降压/升压控制器的性能。
该 EVM 已针对 USB-PD 应用进行优化,经配置,可在 9V 至 60V 的输入电压范围内运行,并提供 5V 至 48V 稳压输出,负载电流高达 5A。该 EVM 的工作开关频率为 320kHz。该器件的大多数设置可通过跳线轻松调整或设置,例如:工作模式(PSM 或 fPWM)、辅助电源和外部时钟同步。
通过使用 I2C 接口,该 EVM 涵盖了用于配置和调整开关模式电源运行的附加参数。
该 EVM 可直接连接到 Type-C 电力输送 (PD) 控制器 TPS26742EQ1EVM 评估模块,以构成完整的 USB-EVM PD 应用。