ZHDU148 July   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 直流/直流升压转换器
      1. 2.2.1 升压电感器设计
      2. 2.2.2 整流器二极管选型
      3. 2.2.3 升压冷却概念
      4. 2.2.4 MPPT 操作
    3. 2.3 直流/交流转换器
      1. 2.3.1 逆变器电感器设计
      2. 2.3.2 直流链路电容器
      3. 2.3.3 Cx 电容选择
      4. 2.3.4 CY 电容选择
    4. 2.4 重点产品
      1. 2.4.1 具有集成式驱动器和保护功能的 LMG366xR025 650V 25mΩ GaN FET
      2. 2.4.2 TMS320F28P551 实时微控制器
        1. 2.4.2.1 硬件特性
        2. 2.4.2.2 软件功能
      3. 2.4.3 TMCS1123 - 具有增强型隔离的精密 250kHz 霍尔效应电流传感器
      4. 2.4.4 INA185 采用超小型 (SOT-563) 封装的 26V、350kHz、双向高精度电流检测放大器
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试 TIDA-011008
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 测试 TIDA-011008 升压级
      2. 3.3.2 测试 TIDA-011008 直流/交流级
      3. 3.3.3 总体系统测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5.     商标
  11. 5作者简介

MPPT 操作

PV 电池板的功率输出取决于若干参数,例如电池板受到的辐照、电池板电压、电池板温度等。相应地,一串 PV 电池板的功率输出取决于 PV 电池板的个别情况。因此,在影响参数值发生变化的条件下,功率输出也在一天之中不断变化。图 2-4 展示了单块太阳能电池板的 I-V 曲线和 P-V 曲线。I-V 曲线表示电池板输出电流与输出电压之间的关系。如图中的 I-V 曲线所示,当端子短接时,电池板电流最大;当端子开路且空载时,电池板电流最小。

TIDA-011008 太阳能电池板特性 I-V 和 P-V 曲线图 2-4 太阳能电池板特性 I-V 和 P-V 曲线

如图所示,当电池板电压和电池板电流的乘积达到最大值时,从电池板获得的最大功率表示为 PMAX。该点指定为最大功率点 (MPP)。图 2-5 和图 2-6 举例说明了各项参数对太阳能电池板输出功率的影响。这些图形还显示了太阳能电池板的功率输出随辐照度的变化。在这些图中可观察到,太阳能电池板的功率输出随辐照度的增加而增加,随辐照度的减少而减少的情况。还要注意的是,发生 MPP 时的电池板电压也随着辐照度的变化而变化。类似的概念也可应用于串式逆变器,在该逆变器中,除了监视输出串电流之外,还监视总串电压。

TIDA-011008 不同辐照条件下太阳能电池板的输出功率变化(图 A)图 2-5 不同辐照条件下太阳能电池板的输出功率变化(图 A)
TIDA-011008 不同辐照条件下太阳能电池板的输出功率变化(图 B)图 2-6 不同辐照条件下太阳能电池板的输出功率变化(图 B)

有关自动识别电池板 MPP 的挑战通常通过在系统中采用 MPPT 算法来解决。MPPT 算法尝试在最大功率点运行串,并使用开关功率级来为负载提供从电池板中汲取的功率。扰动观测法 (PO) 是更为常用的 MPPT 算法之一。该算法的基本原理简单,而且易于在基于微控制器的系统中实现。该过程会稍微提高或降低(扰动)电池板的工作电压。可通过改变转换器的占空比来扰动串电压。假定串电压已稍微增加,而这会导致电池板功率增加,那么沿同一方向执行另一个扰动。如果串电压的增加减少了电池板功率,则沿负方向执行扰动以稍微降低串电压。通过执行扰动并观察功率输出,系统开始在串 MPP 附近运行,并在 MPP 周围产生轻微振荡。扰动的大小决定了系统运行与 MPP 的接近程度。有时,该算法可能卡在局部最大值而不是全局最大值,但可以通过对算法进行细微调整来解决此问题。PO 算法易于实现且有效,因此此设计选用了这一算法。