ZHDU148 July   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 直流/直流升压转换器
      1. 2.2.1 升压电感器设计
      2. 2.2.2 整流器二极管选型
      3. 2.2.3 升压冷却概念
      4. 2.2.4 MPPT 操作
    3. 2.3 直流/交流转换器
      1. 2.3.1 逆变器电感器设计
      2. 2.3.2 直流链路电容器
      3. 2.3.3 Cx 电容选择
      4. 2.3.4 CY 电容选择
    4. 2.4 重点产品
      1. 2.4.1 具有集成式驱动器和保护功能的 LMG366xR025 650V 25mΩ GaN FET
      2. 2.4.2 TMS320F28P551 实时微控制器
        1. 2.4.2.1 硬件特性
        2. 2.4.2.2 软件功能
      3. 2.4.3 TMCS1123 - 具有增强型隔离的精密 250kHz 霍尔效应电流传感器
      4. 2.4.4 INA185 采用超小型 (SOT-563) 封装的 26V、350kHz、双向高精度电流检测放大器
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试 TIDA-011008
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 测试 TIDA-011008 升压级
      2. 3.3.2 测试 TIDA-011008 直流/交流级
      3. 3.3.3 总体系统测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5.     商标
  11. 5作者简介

测试 TIDA-011008 直流/交流级

要运行该测试,需要按 图 3-5 所示连接电路板。直流输入为 400V,交流输出连接到 230Vrms 交流电压。

在此测试中,在短接共模扼流圈的情况下测试直流/交流级,并且移除了其中一个用于直流源连接的直流链路电容器,测试结果如下所示。

TIDA-011008 用于测试直流/交流级的连接图 3-5 用于测试直流/交流级的连接

即使 Vds 压摆率大于 40V/ns,图 3-2 中所示的开关节点波形也没有大的过冲或振铃,这表明 GaN 功率级具有干净的电源环路和良好的集成驱动器电路。

通道 1 波形是一个桥臂开关节点,通道 2 波形是另一个桥臂开关节点波形。通道 4 波形是交流输出电流。

TIDA-011008 直流/交流开关节点波形图 3-6 直流/交流开关节点波形

如图 3-7 所示,直流/交流级的峰值效率为 ~98.4%。满负载效率为 ~98%。

TIDA-011008 输入电压为 400VDC 时的直流/交流级效率图 3-7 输入电压为 400VDC 时的直流/交流级效率

在此测试中,在测试之前将散热器加热至 40°C,环境温度为~30°C,如图 3-8 所示,GaN 在最大输出功率下的温度为 ~80°C,GaN 的温升为 ~50°C。由于 GaN 的顶部与散热器连接,因此温度测量在 PCB 的另一侧。

TIDA-011008 直流/交流级 GaN 温度图 3-8 直流/交流级 GaN 温度