ZHDU148 July   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 直流/直流升压转换器
      1. 2.2.1 升压电感器设计
      2. 2.2.2 整流器二极管选型
      3. 2.2.3 升压冷却概念
      4. 2.2.4 MPPT 操作
    3. 2.3 直流/交流转换器
      1. 2.3.1 逆变器电感器设计
      2. 2.3.2 直流链路电容器
      3. 2.3.3 Cx 电容选择
      4. 2.3.4 CY 电容选择
    4. 2.4 重点产品
      1. 2.4.1 具有集成式驱动器和保护功能的 LMG366xR025 650V 25mΩ GaN FET
      2. 2.4.2 TMS320F28P551 实时微控制器
        1. 2.4.2.1 硬件特性
        2. 2.4.2.2 软件功能
      3. 2.4.3 TMCS1123 - 具有增强型隔离的精密 250kHz 霍尔效应电流传感器
      4. 2.4.4 INA185 采用超小型 (SOT-563) 封装的 26V、350kHz、双向高精度电流检测放大器
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试 TIDA-011008
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 测试 TIDA-011008 升压级
      2. 3.3.2 测试 TIDA-011008 直流/交流级
      3. 3.3.3 总体系统测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5.     商标
  11. 5作者简介

测试 TIDA-011008 升压级

要运行该测试,需要按 3.2.1 所示连接电路板。

在此测试中,在共模扼流圈短接的情况下测试升压级,并且移除了其中一个用于直流负载连接的直流链路电容器,如图 3-1 所示,测试结果如下所示。

TIDA-011008 用于测试升压级的连接图 3-1 用于测试升压级的连接

即使 Vds 压摆率大于 40V/ns,图 3-2 中所示的开关节点波形也没有大的过冲或振铃,这表明 GaN 功率级具有干净的电源环路和良好的集成驱动器电路。

TIDA-011008 升压开关节点波形图 3-2 升压开关节点波形

从图 3-3 中可以看出,高负载最大效率为 ~99.2%,满载效率为 ~99.1%。

TIDA-011008 不同输入电压下的升压级效率图 3-3 不同输入电压下的升压级效率

可以注意到,在低负载条件下,有几个高效率点,其中升压电感器上的电流变为 0,升压处于 DCM 模式。在这种情况下,GaN 器件的导通电压非常低,几乎可以实现 ZVS,从而大大提高了效率。

TIDA-011008 升压级 GaN 温升图 3-4 升压级 GaN 温升

如图 3-4 所示,GaN 在最大输出功率下的温升为 ~43°C。由于 GaN 的顶部与散热器连接,因此温度测量在 PCB 的另一侧。测试条件为输入电压 250VDC,输出电压 400VDC。