ZHDU131 March 2026
表 4-2 总结了 EVM 接头配置,用于连接并为各个器件的 VDD 域供电;此外,还根据所组装的器件,连接到各个输出使能 (OE)、待机 (ST) 或频率选择 (FSEL) 引脚。
| 元件 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| J7、J8 | VDD | VDD 电源电压源 J7:连接引脚 3-4(默认) J8:连接引脚 1-2(默认) 默认情况下,VDD 由 USB 电源和板载 LDO 供电。 有关更多详细信息,请参阅表 4-1。 |
| J10 | VDD_Reg | VDD_Reg 电压电平 连接引脚 3-4(默认):选择 VDD = 3.3V 连接引脚 1-2:选择 VDD = 2.5V |
| J2、J4、J9 | 振荡器引脚 1 和 2(OE 和 FSEL) | 振荡器引脚 1 (OE) 连接引脚 1-3(默认):将 LMK6B OE 拉至 VDD,时钟输出使能 连接引脚 3-5:将 LMK6B OE 拉至 GND,时钟输出禁用 振荡器引脚 2 (FSEL) 连接引脚 2-4(默认):将 LMK6B FSEL 拉至 VDD,输出频率 = 312.5MHz 连接引脚 4-6:将 LMK6B FSEL 拉至 GND,输出频率 = 156.25MHz 跳线已移除:LMK6B FSEL 内部偏置为中间电平,输出频率 = 625MHz |