ZHDU131 March 2026
LMK6B 是一款采用 TI BAW 技术的超高性能时钟振荡器。LMK6B 提供三种封装尺寸:DLE (3.2mm × 2.5mm)、DLF (2.5mm × 2.0mm) 和 DLR (2.0mm × 1.6mm)。所有三种封装都包含在 EVM 上,具有独立的端接网络。默认情况下,LMK6BEVM 组装 LMK6B 的 625MHz AC-LVPECL 型号,采用 DLF 封装尺寸 (Y1)。DLE 和 DLR 封装未组装,因此用户可以焊接所需的频率型号进行评估。
LMK6B 完全通过 USB 和板载稳压器供电。也可以使用外部电源进行评估。
要开始评估 LMK6B BAW 振荡器,请使用匹配的 SMA 同轴电缆对将时钟输出连接到示波器或相位噪声分析仪等测试设备,或将输出直接用作另一块参考板的时钟源。