ZHDU131 March 2026
图 4-1 显示了 LMK6BEVM 连接图。电路板的顶部区域包含适用于每种封装尺寸的三个区域。每个区域都包含一个用于组装 LMK6B 振荡器(Y1、Y2、Y3)的空间,一个用于将振荡器引脚 1 和 2 拉高或拉低的跳线(J2、J4、J9)以及一个带有 SMA 连接器(P1-P4、P6、P7)的输出端接网络。
电路板的左下区域包含用于配置电源网络的跳线。使用随附的 USB 电缆或连接到 EXTIN SMA 连接器 (P5) 的外部电源提供输入电源。
图 4-1 连接图