ZHDU130 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 接头和测试点信息
    2. 2.2 LED 和连接器信息
    3. 2.3 硬件设置
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

简介

DRV81315-Q1 和 DRV81325-Q1 系列器件包含具备以下特性的低侧开关:

  • DRV81315-Q1:DRV81315/A 是具有单通道保护功能的低侧开关,其低导通电阻 RDS(on) 为 100mΩ。可以通过 GPIO 接口的方式控制该器件。该开关具有过流、过热和输出过压保护功能,过压保护也可用于电感性负载退磁。故障报告以开漏 STATUS 输出形式提供。DRV81315A 还支持在关断状态下进行开路负载/接地短路检测诊断,并在 STATUS 引脚上报告。

  • DRV81325-Q1:DRV81325/A-Q1 提供两个低侧开关,其低导通电阻 RDS(on) 为 120mΩ。可以通过并联接口的方式控制该器件。每条通道都具有过流、过热以及用于电感性负载退磁的输出过压保护功能。每条通道的故障报告均以开漏 STATUS 输出形式提供。

本文档随 DRV81315-Q1 和 DRV81325-Q1 评估模块 (EVM) 一起提供,作为 DRV81315/A-Q1 和 DRV81325/A-Q1 数据表的补充。本用户指南包括 EVM 硬件设置说明、GUI 安装和使用说明。