ZHDU130 May 2026
表 3-1 提供了 DRV81315-Q1EVM 的器件清单。其他 EVM 具有类似的 BOM,可以在上述硬件设计文件 中获取。
|
位号 |
数量 |
值 |
说明 |
封装参考 |
器件型号 |
制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
!PCB1 |
1 |
印刷电路板 |
MD127-001 |
不限 |
||
|
C1 |
1 |
470nF |
WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0603,X7R II 类,470nF,25VDC |
0603 |
885012206075R |
Wurth Elektronik |
|
C2 |
1 |
10nF |
10000pF ±10% 25V 陶瓷电容器 X7R 0603(公制 1608) |
0603 |
885012206065 |
Wurth Electronics |
|
C3 |
1 |
10uF |
电容,陶瓷,10µF,25V,+/- 10%,X5R,0603 |
0603 |
GRM188R61E106KA73D |
MuRata |
|
C4 |
1 |
0.1uF |
电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,0603 |
0603 |
885012206095 |
Wurth Elektronik |
|
C5、C6、C15、C20 |
4 |
1µF |
WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 1206,X7R,1µF,50VDC |
1206 |
885012208093 |
Wurth Elektronik |
|
C7、C21 |
2 |
10nF |
WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0402,X7R,10nF,50VDC |
0402 |
885012205067 |
Wurth Elektronik |
|
C8、C22 |
2 |
1nF |
WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0402,X7R,1nF,50VDC |
0402 |
885012205061 |
Wurth Elektronik |
|
C9、C17、C23 |
3 |
100nF |
WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0603,X7R,100nF,50VDC |
0603 |
885012206095 |
Wurth Elektronik |
|
C10、C18、C19 |
3 |
2.2µF |
WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 1812,X7R,2.2µF,50VDC |
18012 |
885012210032 |
Wurth Elektronik |
|
C11 |
1 |
22nF |
WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0603,X7R,22nF,50VDC |
0603 |
885012206091 |
Wurth Elektronik |
|
C12 |
1 |
82µF |
WCAP-ATUL 铝电解电容器,径向,THT,D10 x H20mm,82µF,100V |
10mm 直径 x 20mm 高 |
860040875004 |
Wurth Elektronik |
|
C13、C14 |
2 |
10uF |
电容器,陶瓷,10µF,16V,+/- 20%,X5R,0805 |
0805 |
885012107014 |
Wurth Elektronik |
|
C16 |
1 |
47pF |
WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0402,NP0,47pF,16VDC |
0402 |
885012005029 |
Wurth Elektronik |
|
D1、D2 |
2 |
绿色 |
LED,绿色,SMD |
LED_0603 |
150060VS75000 |
Wurth Elektronik |
|
D3、D4 |
2 |
红色 |
LED,红色,SMD |
LED_0603 |
150060RS75000 |
Wurth Elektronik |
|
D5 |
1 |
LED,红色,SMD |
LED_0603 |
150060RS75000 |
Wurth Elektronik |
|
|
FID1、FID2、FID3 |
3 |
基准标记。没有需要购买或安装的元件。 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
H1、H2、H3、H4 |
4 |
Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 |
透明 Bumpon |
SJ-5303 (CLEAR) |
3M |
|
|
J1 |
1 |
接头(有罩),1.27mm,5x2,金,SMT |
接头(有罩),1.27mm,5x2,SMT |
FTSH-105-01-L-DV-K |
Samtec |
|
|
J2 |
1 |
THT 垂直引脚接头 WR-PHD,间距 2.54mm,双排,12 引脚 |
HDR12 |
61301221121 |
Wurth Electronics |
|
|
J4、J8、J9、J10 |
4 |
2 位,线至板,端子块,与板齐平,0.200" (5.08mm),穿孔 |
HHR2 |
6.91237E+11 |
Wurth Electronics |
|
|
J5、J6、J7 |
3 |
接头,2.54mm,2x1,金,TH |
接头,2.54mm,2x1,TH |
61300211121 |
Wurth Elektronik |
|
|
L1 |
1 |
1µH |
电感器,屏蔽鼓芯,铁粉,1uH,15A,0.0027Ω,SMD |
电感器,12.6x3.3x12.6mm |
74437377010 |
Wurth Elektronik |
|
Q1 |
1 |
80V |
MOSFET,N 沟道,80V,100A,DNK0008A (VSON-CLIP-8) |
DNK0008A |
CSD19502Q5B |
德州仪器 (TI) |
|
R1 |
1 |
50k |
修整电位器,50K,0.5W,TH |
9.53mm x 8.89mm |
3352T-1-503LF |
Bourns |
|
R2、R3 |
2 |
47k |
电阻,47k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
CRCW040247K0JNED |
Vishay-Dale |
|
R4 |
1 |
1.0k |
电阻,1.0k,5%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603JR-071KL |
Yageo |
|
R5 |
1 |
8k |
8kΩ ±0.1% 0.1W,1/10W 片式电阻器 0603(公制 1608)薄膜 |
0603 |
RT0603BRE078KL |
Yageo |
|
R9、R10、R11、R17、R19 |
5 |
10k |
电阻,10k,5%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603JR-0710KL |
Yageo |
|
R12、R20、R21、R22 |
4 |
1.00k |
电阻,1.00k,1%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603FR-071KL |
Yageo |
|
R13、R14、R15、R16 |
4 |
330 |
电阻,330,5%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603JR-07330RL |
Yageo |
|
R18 |
1 |
23.2k |
电阻,23.2k,1%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603FR-0723K2L |
Yageo |
|
R23、R24、R25 |
3 |
4.99k |
电阻,4.99k,1%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603FR-074K99L |
Yageo |
|
R26、R27 |
2 |
200 |
电阻,200,1%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603FR-07200RL |
Yageo |
|
R36、R37、R38 |
3 |
10m |
10mΩ ±0.5% 2W 片上电阻 2512(公制 6432),汽车 AEC-Q200,电流检测,防潮金属膜 |
2512 |
PCS2512DR0100ET |
Ohmite |
|
S1 |
1 |
触控开关 SPST-NO 顶部驱动表面贴装 |
SMT_SW_6MM2_6MM2 |
430481025816 |
Wurth Electronics |
|
|
SH1、SH2 |
2 |
1mm 非绝缘短路插头,10.16mm 间距,TH |
短路插头,10.16mm 间距,TH |
D3082-05 |
Harwin |
|
|
SH1-J2、SH2-J2、SH3-J2、SH4-J2、SH5-J2、SH6-J2、SH-J5、SH-J6、SH-J7 |
9 |
分流器,2.54mm,金,黑色 |
分流器,2.54mm,黑色 |
60900213421 |
Wurth Elektronik |
|
|
TP1、TP11、TP12、TP13 |
4 |
测试点,微型,白色,TH |
白色微型测试点 |
5002 |
Keystone Electronics |
|
|
TP2 |
1 |
测试点,通用,橙色,TH |
橙色通用测试点 |
5013 |
Keystone |
|
|
TP3、TP4、TP5、TP6、TP14、TP16、TP18 |
7 |
测试点,通用,白色,TH |
白色通用测试点 |
5012 |
Keystone Electronics |
|
|
TP7、TP9 |
2 |
测试点,多用途,黑色,TH |
黑色通用测试点 |
5011 |
Keystone Electronics |
|
|
TP8、TP10、TP15、TP17、TP19 |
5 |
测试点,多用途,红色,TH |
红色通用测试点 |
5010 |
Keystone Electronics |
|
|
U2 |
1 |
具有 CAN-FD 接口 VQFN32 的混合信号微控制器 |
VQFN32 |
MSPM0G3507SRHB |
德州仪器 (TI) |
|
|
U3 |
1 |
LM74700QDRQ1 |
SOIC8 |
LM74700QDRQ1 |
德州仪器 (TI) |
|
|
U4 |
1 |
采用 HotRod QFN 封装的 3V 至 65V 输入、1V 至 13V 输出、600mA 同步降压转换器电源模块 |
QFN-FCMOD11 |
TPSM365R3FRDNR |
德州仪器 (TI) |
|
|
U5、U6、U7 |
3 |
DRL0006A (SOT-5X3-6) 双向高精度低侧和高侧电压输出电流检测放大器 |
DRL0006A |
INA185A2IDRLR |
德州仪器 (TI) |
|
|
U8 |
1 |
具有保护功能的低侧开关 HSOIC8 |
HSOIC8 |
DRV81315ADDA |
德州仪器 (TI) |
|
|
U9 |
1 |
具有保护功能的低侧开关 HSOIC8 |
HSOIC8 |
DRV81315DDA |
德州仪器 (TI) |
|
|
U10 |
1 |
具有保护功能的低侧开关 SOT563 |
SOT6 |
DRV81315ADRL |
德州仪器 (TI) |
|
|
C24、C25、C26 |
0 |
0.1uF |
电容器,陶瓷,0.1µF,6.3V,+/-20%,X5R,0402 |
0402 |
885012105001 |
Wurth Elektronik |
|
C27、C28、C29 |
0 |
0.1uF |
电容,陶瓷,0.1µF,16V,+/-10%,X7R,0603 |
0603 |
885012206046 |
Wurth Elektronik |
|
C30、C31、C32 |
0 |
22nF |
0.022µF ±10% 50V 陶瓷电容器 X7R 0603(公制 1608) |
0603 |
885012206091 |
Wurth Electronics |
|
D6 |
0 |
58.1V 钳位,10.3A Ipp,Tvs 二极管,表面贴装,SMB |
SMB |
SMBJ36CA-13-F |
Diodes Inc |
|
|
D7、D8、D9 |
0 |
33V |
二极管,TVS,双向,33V,SMB |
SMB |
SMBJ33CA-13-F |
Diodes Inc. |
|
D10、D11、D12 |
0 |
40V |
二极管,肖特基,40V,2A,AEC-Q101,SMB |
SMB |
SS24T3G |
ON Semiconductor |
|
J3 |
0 |
接头,2.54mm,4x1,金,TH |
接头,2.54mm,4x1,TH |
61300411121 |
Wurth Elektronik |
|
|
R6、R7、R8 |
0 |
10k |
电阻,10k,5%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603JR-0710KL |
Yageo |
|
R28、R29、R31、R32、R33、R34 |
0 |
0 |
电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
ERJ-3GEY0R00V |
Panasonic |
|
R30、R35 |
0 |
100k |
电阻,100k,1%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603FR-07100KL |
Yageo |
|
U1 |
0 |
用于高速数据接口的 ESD 保护阵列,4 通道,-40 至 +85°C,6 引脚 SON (DRY),环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴) |
DRY0006A |
TPD4E004DRYR |
德州仪器 (TI) |