ZHDU119A November 2018 – June 2026
本节对 LDC5072Q1EVM 上的连接器进行了说明,并介绍了如何正确地连接、设置和使用 LDC5072-Q1。
| 连接器 | 类型 | 功能 |
|---|---|---|
| J1 | 香蕉插孔端子 | VCC 电源 |
| J2 | 香蕉插孔端子 | 接地 |
| J3 | 4 引脚 100mil 端子块 | 为 OUT1N、OUT1P、OUT0N 和 OUT0P 提供与 ADC 的连接。 |
| J4 | 6 位置 FPC 母连接器 | 为 LCIN、LCOUT、IN0P、IN1P、IN0N 和 IN1N 提供与传感器的连接。 |
| J5 | 2 引脚 100mil 接头 | 提供与 IN0P 和 IN0N 的连接。 |
| J6 | 2 引脚 100mil 接头 | 提供与 LCIN 和 LCOUT 的连接。 |
| J7 | 2 引脚 100mil 接头 | 提供与 IN1P 和 IN1N 的连接。 |
| J8 | 2 引脚 100mil 接头 | 用于将 VCC 连接到 VREG 的跳线。仅当使用 3.3V VCC 工作模式时,才能安装此插件。 |
| J9 | 2 引脚 100mil 接头 | 跳线,用于将 AGC_EN 引脚连接到电位器电路。 |
| R9 - AGC 调节 | 50kΩ 修整电位器 | 提供可调电阻,用于在 AGC 引脚上创建一个介于 0V 和 VREG 之间的分压器。 |
图 2-2 连接器和功能位置