ZHDU119A November 2018 – June 2026
LDC5072Q1EVM 可以通过放置在 EVM 左侧的 J1 (VCC) 和 J2 (GND) 使用 5V 电压供电。使用 5V 电压运行时,使跳线 J8 保持未安装状态。要选择 3.3V 工作电压,请向 J1 (VCC) 提供 3.3V 电压并安装跳线 J8。
LDC5072-Q1 启动时 AGC 引脚上的电压决定了自动增益控制设置。通过 50kΩ 修整电位器 (R96) 可轻松控制电压。