ZHDU119A November 2018 – June 2026
LDC5072-Q1 IC 是一款模拟前端,适用于面向绝对旋转位置检测的非接触式电感式位置传感器。LDC5072-Q1 用于激励通常印刷在印刷电路板 (PCB) 上的线圈。该激励会通过靠近 PCB 的导电目标耦合回同一 PCB 上的两组接收器线圈。导电目标也可以是印刷在另一个 PCB 上的图案。线圈 PCB 保持静止,目标随电机、执行器或阀门移动。激励线圈会根据目标相对于接收器线圈的位置,在接收器线圈上产生次级电压。通过从接收器线圈中读取电压、对电压进行处理并给出表示目标位置的正弦和余弦分量的模拟输出,可以获得位置的信号表示。
下表显示了与 LDC5072-Q1 EVM 兼容的器件。
| 器件型号 | 封装 | 封装 尺寸 |
|---|---|---|
| LDC5072-Q1 | PW(TSSOP,16) | 5.00mm × 6.40mm |
| LDC5071-Q1 |