ZHDU115 May 2026
| 连接器 | 参数 | 值 |
|---|---|---|
J2 | J2.1 VDD J2.2 AVSS | VDD = 5V AVSS = GND |
J4 | J4.1 AVSS J4.2 SCL | J4.2 SCL 连接至器件的引脚 8 (GND)。为了获得出色性能,请使用用户提供的跳线短接 AVSS (J4.1) 和 SCL (J4.2)。 |
J5 | J5.1 GND J5.2 AVSS | 短接 AVSS (J5.2) 和 GND (J5.1) |
J13 | J13.1 PD_Voltage J13.2 PD J13.3 AVSS | 短接 PD (J13.2) 和 PD_Voltage (J13.1) 可将器件断电 短接 PD (J13.2) 和 AVSS(= GND、J13.3)可启用器件 |
J18 | RF 输出 | 请参阅相关文档 |
J19 | 射频输入 INP | 请参阅相关文档 |
J20 | 射频输入 INM | 请参阅相关文档 |