ZHDU115
May 2026
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
一般使用信息
3
实现结果
3.1
测试设置图
3.1.1
S 参数测试设置
3.1.2
噪声系数测试设置
3.1.3
双音 OIP3 测试设置
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 板层
4.2.1
堆叠和材料
4.3
TRF0108SP/SEP-EVM 物料清单
5
其他信息
5.1
商标
6
相关文档
3.1.2
噪声系数测试设置
图 3-3
噪声系数测试设置
请按照以下指南进行噪声系数 (NF) 测量:
如
图 3-3
所示,可以使用噪声二极管和频谱分析仪(或噪声系数分析仪),利用传统 Y 系数法进行 NF 测量。
为了进行准确的 NF 测量,需要考虑 EVM 的射频电缆损耗以及设置中使用的任何外部衰减器
此外,NF 测量中必须包含器件输入引脚处输入布线的板载损耗
如果器件输出之后的损耗比较显著(大于 5dB),请注意将输出损耗包含到 NF 测量中。使用
Friis
公式,通过测量的总 NF 计算器件的噪声系数。