ZHDU115 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 一般使用信息
  7. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置图
      1. 3.1.1 S 参数测试设置
      2. 3.1.2 噪声系数测试设置
      3. 3.1.3 双音 OIP3 测试设置
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 板层
      1. 4.2.1 堆叠和材料
    3. 4.3 TRF0108SP/SEP-EVM 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6相关文档

双音 OIP3 测试设置

TRF0108SP-EVM TRF0108SEP-EVM 双音 OIP3 测试设置图 3-4 双音 OIP3 测试设置

请按照以下指南进行双音 OIP3 测量:

  1. 如图 3-4 所示,使用同相功率分离器/组合器合并两个信号发生器输出。建议对射频信号发生器输出使用 6dB 衰减器,以增加两个信号发生器之间的隔离并尽可能减少 IMD3 杂散。
  2. 将两个射频信号发生器输出设置为适当的功率级别和频率间隔,以便信号发生器在器件上产生所需的输出功率 (POUT)。
  3. TI 建议输出功率级别处于 TRF0108-SP 和 TRF0108-SEP 器件的线性工作范围内。例如,设置信号发生器上的功率,使器件输出端的功率产生约 –4dBm/音调。一般情况下,TI 建议将总输出功率级别保持在比 1dB 压缩点低约 6dB 至 8dB。有关该器件支持的输出功率级别,请参阅器件数据表。
  4. 根据所需的中心频率和频率间隔,设置信号发生器上的两个音调。
  5. 相应地设定频谱分析仪衰减设置,使频谱分析仪非线性度不影响测量。
  6. 对主音和 IM3 产物保持相同的频谱分析仪 RBW 和 VBW 设置。
  7. 对于输出 IP3 计算,请考虑器件输出与频谱分析仪输入之间所需频带下的合并损耗。合并功率损耗是由于 PCB 输出布线、射频同轴电缆以及使用的任何衰减器垫导致的。计算出的 OIP3 由方程式 1 给出。
    方程式 1. OutputIP3=PIN_SA-IMD32+PIN_SA+PLOSS

    其中,

    • PIN_SA = 频谱分析仪的子载波输入功率
    • PLOSS = 器件输出至频谱分析仪输入之间的功率损耗
    • IMD3 = 在 2f1 – f2 或 2f2 – f1 处记录的两个互调失真产物的较高功率
  8. 在方程式 1 中,PIN_SA + PLOSS = POUT 是放大器音调输出功率。