ZHDU112B May   2026  – June 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 输入和输出连接器说明
      2. 2.1.2 修改
      3. 2.1.3 输入电容器
      4. 2.1.4 输出电容器
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5修订历史记录

输入和输出连接器说明

参考指示符 说明
J1-VOUT1_FB_Ripple 正极连接 (SMA),用于在可选次级输出上测量 VOUT1_FB 纹波
J2-VOUT1_FB 可选次级输出电压 VOUT1_FB (2.5V/6A) 的正极 (+) 和负极 (-) 连接
J3-VOUT1_Ripple 用于 VOUT1 纹波测量的正极连接 (SMA)
J4-VIN 输入电压 VIN(5V 至 17V)的正极 (+) 和负极 (-) 连接
J5-VOUT1 输出电压 VOUT1 (2.5V/6A) 的正极 (+) 和负极 (-) 连接
J6-EN1/EN2 跳线,用于在外部电压 (EN1_A/EN2_A) 和源自 VIN 的分压器之间选择 EN1 和 EN2 输入电压,以便在 4V VIN 下启动 EN
J7-VOUT2 输出电压 VOUT2 (1.2V/6A) 的正极 (+) 和负极 (-) 连接
J8-VOUT2_Ripple 用于 VOUT2 纹波测量的正极连接 (SMA)
J9-PGND EVM 上两个 PGND 铜区域之间的接地回路跳线
TP1 和 TP2、TP5 和 TP6、TP10 和 TP12 用于波特测量的注入测试点。TP1 和 TP2 - 可选次级 VOUT1_FB。TP5 和 TP6 - VOUT1。TP10 和 TP12 - VOUT2。
TP3-VIN_EFF 用于测量输入电压以进行效率测量的测试点
TP4、TP8 用于测量输出电压以进行效率测量的测试点。TP4 - VOUT1。TP8 - VOUT2。
TP7、TP19 用于测量相对于输出的接地电压以进行效率测量的测试点 (PGND_EFF/PGND)
TP9-PGND_EFF 用于测量相对于输入的接地电压以进行效率测量的测试点
TP11、TP13 用于测量 EN 引脚电压的测试点。TP11 - EN1。TP13 - EN2。
TP18-MSEL1 用于测量 MSEL1 电压(器件配置引脚配置和模拟结温输出)的测试点
TP15-SYNC 用于注入 SYNC 外部时钟信号的测试点
TP14-SYNC_OUT 用于测量 SYNC_OUT 时钟信号的测试点
TP16、TP17 用于测量模拟接地 (AGND) 基准的测试点
TP21、TP22 用于测量电源正常信号的测试点。TP21 - PG2。TP22 - PG1。
TP23、TP24、TP25 遥感正极测试点。TP23 - V1_S+ (VOUT1)。TP24 - V2_S+ (VOUT2)。TP25 - V1_FB_S+ (VOUT1_FB)。
TP26、TP27、TP28 遥感负极测试点。TP26 - V1_S- (VOUT1)。TP27 - V2_S- (VOUT2)。TP28 - V1_FB_S- (VOUT1_FB)。