EVM 旨在支持用户进行的一些修改。输入电容器、输出电容器、反馈电阻器等外部元件可以根据实际应用更换。请遵循数据表中的元件设计和选择指导原则。
该 EVM 可以采用各种多相和多输出配置。默认 EVM 配置为两个独立输出。下面是在各种可能配置中配置 EVM 所需的元件连接指南。
要在两相配置中配置单个输出,请执行以下操作:
- 将 R23(MSEL 搭接)从 9.53kΩ 更改为 41.2kΩ(选择 2+0;有关外部补偿的更多信息,请参阅 TPSM8D7620 数据表的器件配置引脚 (MSEL) 部分)。
- 安装 R19 (10.5kΩ) 和 C41 (1200pF) 以在 COMP1 上启用外部补偿网络。保留 R20/C42 DNP。
- 在“可选的并行运行跳线”块中安装 0Ω 跳线 R24、R25、R26、R27、R28,以连接 VOUT1↔VOUT2、EN1↔EN2、COMP1↔COMP2 和 SS1↔SS2。
- 移除 FB2 分压器(R10 和 R12)或使其悬空;PG2 上拉 R22 可以不安装。使用 J4/J5(或 J7)作为单路组合输出。
完成这些步骤后,VOUT1 和 VOUT2 会合并到一个支持 12A 的两相输出电源轨。