ZHDU112B May 2026 – June 2026
TPSM8D7620 评估模块 (EVM) 利于评估 6.4mm x 7mm 注塑成型球栅阵列 (BGA) 封装中的 TPSM8D7620 (6A) 和 TPSM8D420 (4A) 引脚到引脚兼容降压转换器。TPSM8D7620EVM 使用 6A TPSM8D7620 来输出两个电压轨:输入电压高达 17V 时,可支持 1.2V 和 2.5V。