ZHDU101 April   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 注意
  9. 3实现结果
    1. 3.1 TPS62A212EVM-059 测试结果
    2. 3.2 更改
      1. 3.2.1 输入和输出电容器
      2. 3.2.2 输出电压设置
      3. 3.2.3 补偿
      4. 3.2.4 开关频率
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

说明

TPS62A212EVM-059 旨在帮助用户轻松评估和测试用于汽车应用的 TPS62A2xx-Q1 降压转换器的运行情况和功能。该 EVM 可在输出电流高达 12A 的情况下,将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,精度为 0.8%。