ZHDU101
April 2026
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.1.1
连接器说明
2.1.2
硬件设置
2.2
注意
3
实现结果
3.1
TPS62A212EVM-059 测试结果
3.2
更改
3.2.1
输入和输出电容器
3.2.2
输出电压设置
3.2.3
补偿
3.2.4
开关频率
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
3.2.4
开关频率
CONF 引脚连接到电阻器 R12 和 R13 以调整开关频率。EVM 的默认设置为 2.5MHz,可以更改 R12 和 R13 以将开关频率调节为 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 和 4MHz。有关更多详细信息,请参阅
TPS62A2xx-Q1 2.7V 至 6V 输入,8A、10A 和 12A 汽车级快速瞬态同步降压转换器
数据表
。