ZHDU101 April   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 注意
  9. 3实现结果
    1. 3.1 TPS62A212EVM-059 测试结果
    2. 3.2 更改
      1. 3.2.1 输入和输出电容器
      2. 3.2.2 输出电压设置
      3. 3.2.3 补偿
      4. 3.2.4 开关频率
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

输出电压设置

U1 的输出电压默认设置为 1.2V。通过为 VSET 引脚电阻器 R7 和 R8 选择适当的值可以设置其他默认电压,以在 64 个不同的电压设定值之间切换。有关相应的 Vout 设置,请参阅 TPS62A2xx-Q1 2.7V 至 6V 输入,8A、10A 和 12A 汽车级快速瞬态同步降压转换器 数据表。