ZHDU100 April 2026
DRV8762-Q1EVM 在电路板上集成了多个器件以提供额外的保护功能,并提供运行评估模块所需的额外电压电平,因此仅需要 VBATT 或 VMOTOR 的电源。为防止意外反极性连接,在 VBATT 端子附近集成了一个与 LM74700-Q1 兼容的二极管控制器。DRV8762-Q1 的 GVDD 电源输入引脚需要一个 8V 至 15V 的外部电源。EVM 通过输出为 12V 的 LM5164 降压转换器提供此电压。此外,为了支持数字逻辑和接口电路,EVM 还包含两个线性稳压器:用于生成 5V 电压的 UA78M05C 和用于生成 3.3V 电压的 UA78M33C。