ZHDU100 April   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 硬件连接概述 – DRV8762-Q1EVM + LAUNCHXL-F280049C
    2. 2.2 故障、指示灯和跳线设置
    3. 2.3 EVM 硬件快速入门
  8. 3软件
    1. 3.1 DRV8762-Q1 EVM GUI 软件
    2. 3.2 4x PWM 模式
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6参考资料

特性

  • 最大工作电压 8V 至 85V,支持 12V 至 48V 的应用
  • 具有 224mA/448mA 峰值栅极驱动的 100% 占空比 PWM 控制
  • 32 个可配置的 IDRIVE 步长,可实现精确的压摆率调优
  • 集成三个具有低输入失调温漂的 CSA
  • 3.3V 和 5V 板载 LDO。