ZHDU100 April 2026
DRV8762-Q1 实现了自举欠压、GVDD 欠压、VDS 和 VGS 监测,以及过热情况下的热关断。有关 DRV8762-Q1 故障支持的更多信息,请参阅 DRV8762-Q1 数据表。
这里包括 3.3V、5V、PVDD、GVDD 和 FAULT 的状态 LED,如下所示。
图 2-5 状态 LED如果 EVM 检测到故障并且 SPI 寄存器中报告了该故障,则 FAULT LED 会亮起。有关故障响应和纠正措施,请参阅完整数据表。
电路板上电后,nFAULT LED 会亮起,直到在 nSLEEP 引脚上施加逻辑高电平。
可以在 GUI 软件中使用“CLEAR FAULTS”按钮复位故障。有关 GUI 的更多详细信息,请参阅节 3。
图 2-6 板载 VMOTOR 降压、3.3V LDO 和 5V LDO该 EVM 包括一个降压稳压器,可在需要稳压时将 VMOTOR 降低至 12V。该降压馈入 3.3V LDO 和 5V LDO,为 EVM 3.3V 和 5V 电源轨供电。
跳线 J6 将 VMOTOR 连接到降压稳压器(默认)。如果要将降压稳压器断电,请移除此跳线。
跳线 J7 将 PVDD 降压输出 (12V) 连接到 3.3V LDO(默认)。如果要关断 3.3V 电源轨,请移除此跳线。
跳线 J15 将 PVDD 降压输出 (12V) 连接到 5V LDO(默认)。如果要关断 5V 电源轨,请移除此跳线。
默认情况下,降压输出为 GVDD 供电,但可通过在引脚 1:2 上放置 J1 分流器配置为外部电源支持,如图所示。