ZHDU096 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 EVM 连接
    3. 2.3 最佳实践
      1. 2.3.1 降噪 (NR) 引脚最佳实践
  9. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 性能数据和结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7相关文档

EVM 连接

REF54EVM-2 提供了各种连接来评估 REF54。有关这些连接的信息,请参阅表 2-1。

表 2-1 REF54EVM-2 连接
EVM 连接功能

电路板标识符

REF54410CFKHT 引脚

建议使用条件

输入电压

TP1

VIN(引脚 2)

最小值: 4.096V + VDO

最大值:18V

输出电压强制连接

J2(标签:VREF_F)

VREF_F(引脚 7)

连接到 VREF_S(引脚 6)后,使用数字万用表测量

输出电压检测连接

J2(标签:VREF_S)

VREF_S(引脚 6)

连接到 VREF_F(引脚 7)后,使用数字万用表测量

额外输出电压连接

TP3

VREF_F(引脚 7)

提供一个额外的测试点,用于在 J2 的两条引线都短接时进行测量

接地强制连接

J3(标签:GND_F)

GND_F(引脚 3)

短接至 GND_S(引脚 4)后接地

接地检测连接

J3(标签:GND_S)

GND_S(引脚 4)

短接至 GND_F(引脚 3)后接地

额外接地连接

TP2

GND_F(引脚 3)

接地

电阻负载选择

J1

J1 顶部引脚:不适用

将 J1 的中间引脚连接到 J1 的顶部引脚,可将高达 10mA 的电流拉入短接在一起的 VREF_F 和 VREF_S 中。将 J1 的中间引脚连接到 J1 的底部引脚,可从短接在一起的 VREF_F 和 VREF_S 灌入高达 10mA 的电流。

J1 中间引脚:VREF_F(引脚 7)
J1 底部引脚:不适用

图 2-2 展示了默认 EVM 设置。

REF54EVM-2 REF54EVM-2 默认设置图 2-2 REF54EVM-2 默认设置