ZHDU096 March 2026
表 4-1 列出了 REF54EVM-2 的物料清单。
| 位号 | 数量 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|
| C1、C2、C6 | 3 | 10µF ±10% 50V 陶瓷电容器 X7R 1206(公制 3216) | 1206 | GMC31X7R106K50NT | Cal-Chip Electronics |
| C3、C5 | 2 | 电容,陶瓷,1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 0.1 级,0603 | 0603 | 06035C104KAZ2A | AVX |
| D1 | 1 | 二极管,齐纳,43V,500mW,AEC-Q101,SOD-123 | SOD-123 | DDZ43-7 | Diodes Inc. |
| H9、H10、H11、H12 | 4 | Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 | 透明 Bumpon | SJ-5303 (CLEAR) | 3M |
| J1、J4、J5 | 3 | 接头,100mil,3x1,金,TH | 3x1 接头 | TSW-103-07-G-S | Samtec |
| J2、J3 | 2 | 接头,100mil,2x1,金,TH | 接头,2.54mm,2x1,TH | HMTSW-102-07-G-S-240 | Samtec |
| LBL1 | 1 | 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸 | THT-14-423-10 | Brady |
| R1、R3、R7、R8 | 4 | 电阻,1.00k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | CRCW06031K00FKEA | Vishay-Dale |
| R2、R5 | 2 | 0Ω 跳线 0.1W,1/10W 片式电阻器 0402(公制 1005)- 厚膜 | 0402 | CR0402-10W-000T | Venkel |
| SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5 | 5 | 连接器跳线 S2 (1 x 2) 位置分流连接器黑色开孔顶部 0.100"(2.54mm) GoldHORTING .100" 金 | 跳线 | QPC02SXGN-RC | Sullins |
| TP1、TP2、TP3、TP4、TP5 | 5 | 端子,调整钮,TH,三联 | Keystone1598-2 | 1598-2 | Keystone |
| U1 | 1 | REF54410CFKHT | LCCC8 | REF54410CFKHT | 德州仪器 (TI) |
| C4 | 0 | 电容,钽,100µF,6.3V,+/-10%,0.075Ω,SMD | 6032-28 | TPSC107K006R0075 | AVX |
| MD1 | 0 | 射频屏蔽 0.5" X 1" 穿孔 | PTH_RF_SHIELD | 24-CBSA-0.5X1.0X0.2 | Leader Tech |
| R4、R6 | 0 | 0 欧姆 ±1% 片式电阻器 0603(公制 1608)厚膜 | 0603 | CR160000F | Meritek Electronics |
| U2 | 0 | 0.8ppm/°C 温漂(最大值)、0.11ppmp-p 1/f 噪声、380μA 电流精密电压基准 | SOIC8 | REF54410CDR | 德州仪器 (TI) |