ZHDU096 March 2026
REF54EVM-2 是一款精密电压基准评估模块,可展示德州仪器 (TI) 高精度串联基准器件(采用陶瓷 LCCC 封装的 REF54)的性能。REF54 是一个低漂移、低噪声电压基准器件系列。REF54 具有低温漂、低闪烁噪声和低长期漂移特性。通过使用 REF54EVM-2 和适当的实验室设备,用户可以评估 REF54 的性能,包括其初始精度、静态电流、温漂、长期漂移、噪声以及强制/检测输出和接地功能。