ZHDU092 April   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 连接器和测试点说明
    2. 2.2 跳线配置
      1. 2.2.1 J5(使能)
      2. 2.2.2 J6(模式)
      3. 2.2.3 J7(I2C 目标地址选择)
    3. 2.3 测试程序
  9. 3软件
    1. 3.1 软件用户界面
      1. 3.1.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.1.2 GUI 安装
      3. 3.1.3 接口硬件设置
      4. 3.1.4 用户界面操作
      5. 3.1.5 寄存器映射屏幕
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

特性

  • VIN 范围为 2.7V 至 5.5V
  • 通过 I2C 实现可编程参考电压(0.324V 至 0.959V),默认 0.594V
  • 可选择输出放电
  • 关断期间负载断开
  • 引脚可选的 PFM/FPWM 模式
  • 采用锁存类型的输出短路和过压保护