ZHDU092
April 2026
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
连接器和测试点说明
2.2
跳线配置
2.2.1
J5(使能)
2.2.2
J6(模式)
2.2.3
J7(I2C 目标地址选择)
2.3
测试程序
3
软件
3.1
软件用户界面
3.1.1
安装 USB2ANY Explorer
3.1.2
GUI 安装
3.1.3
接口硬件设置
3.1.4
用户界面操作
3.1.5
寄存器映射屏幕
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
2.3
测试程序
将电源电流限值设置为 4A。将电源电压设置为约 3.3V。关闭电源。将电源的正输出连接到 J1,负输出连接到 J3。
将负载连接到 J2 实现正连接,将负载连接到 J4 实现负连接。
打开电源。
将 J5 跳线设为跨接 EN 和 H。默认输出电压为 11V。
在 GUI 用户界面页面上将输出电压设为目标值。
缓慢增大负载,同时监控 J2 和 J4 之间的输出电压。当负载电流小于 0.6A 时,让输出电压保持在调节的范围内。
从 2.7V 至 5.5V 缓慢扫描输入电压。负载电流低于
表 1-2
中指定的最大负载电流时,让输出电压保持在调节范围内。
关闭负载和电源。