ZHDU092 April   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 连接器和测试点说明
    2. 2.2 跳线配置
      1. 2.2.1 J5(使能)
      2. 2.2.2 J6(模式)
      3. 2.2.3 J7(I2C 目标地址选择)
    3. 2.3 测试程序
  9. 3软件
    1. 3.1 软件用户界面
      1. 3.1.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.1.2 GUI 安装
      3. 3.1.3 接口硬件设置
      4. 3.1.4 用户界面操作
      5. 3.1.5 寄存器映射屏幕
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

器件信息

TPS61371 是内置了负载断开功能的完全集成型同步升压转换器。该器件可支持高达 16V 的输出电压(电流限制为 3.8A)。输出电压可通过反馈电阻器或 I2C 控制的基准电压 VREF 更改。输入电压的范围为 2.7V 至 5.5V,可支持通过单节锂离子电池或 3.3V/5V 总线供电的应用。