ZHDU084 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 接头和跳线信息
    3. 2.3 测试点
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

接头和跳线信息

TCA984748-EVM 具有 4 个 3 引脚接头和 19 个 3x2 接头,用于设置电源连接、地址和上拉电阻器。下述是每个接头的说明。

  1. VDD1 J 接头

    接头 VDD1 J 通过跳线将 VDD1 引脚连接到外部电源或接地。如果未连接该接头,则器件电源保持悬空。图 2-1 展示了接头 VDD1 J。

    1. 要连接到外部电源,请在接头上将 J1-2 位置短接。现在,外部电源端子为器件供电。
    2. 要接地,请在接头上将 J2-3 位置短接。器件 VDD1 电源引脚现已接地。
  2. VDD2 J 接头

    接头 VDD2 J 通过跳线将 VDD2 引脚连接到外部电源或接地。如果未连接该接头,则器件电源保持悬空。

    1. 要连接到外部电源,请在接头上将 J2-3 位置短接。现在,外部电源端子为器件供电。
    2. 要接地,请在接头上将 J1-2 位置短接。器件 VDD2 电源引脚现已接地。
  3. A0 J 接头

    接头 A0 J 通过跳线将地址引脚 A0 连接到 VDD1 或接地。该引脚不得悬空。

    1. 要连接到 VDD1,请在接头上将 J2-3 位置短接。A0 已连接至 VDD1。
    2. 要连接到 GND,请在接头上将 J2-1 位置短接。A0 引脚现已接地。
  4. A1 J 接头

    接头 A1 J 通过跳线将地址引脚 A1 连接到 VDD1 或接地。该引脚不得悬空。

    1. 要连接到 VDD1,请在接头上将 J2-3 位置短接。A1 已连接至 VDD1。
    2. 要连接到 GND,请在接头上将 J2-1 位置短接。A1 引脚现已接地。
  5. 3x2 接头“引脚名称”PU

    3x2 接头连接到器件的每个 I/O。每个接头都可以通过三个不同的电阻器选项对线路进行上拉:1k、4.7k 和 10k。强烈建议使用这些值之一上拉线路,因为 I2C 总线不能悬空。

    1. 要连接到 1k 上拉电阻器,请在接头的顶部一排插上跳线。如果接头位于电路板右侧,请在底部一排插上跳线。
    2. 要连接到 4.7k 上拉电阻器,请在接头的中间一排插上跳线。
    3. 要连接到 10k 上拉电阻器,请在接头的底部一排插上跳线。如果接头位于电路板右侧,请在顶部一排插上跳线。
TCA984748-EVM 接头 VDD1 J:J-1(外部电源)、J-2(连接到器件 VDD1)、J-3 (GND)图 2-1 接头 VDD1 J:J-1(外部电源)、J-2(连接到器件 VDD1)、J-3 (GND)
TCA984748-EVM 接头 VDD2 J:J-1(外部电源)、J-2(连接到器件 VDD2)、J-3 (GND)图 2-2 接头 VDD2 J:J-1(外部电源)、J-2(连接到器件 VDD2)、J-3 (GND)
TCA984748-EVM 接头 A0 J:J-1 (VDD1)、J-2(连接到器件 A0)、J-3 (GND)图 2-3 接头 A0 J:J-1 (VDD1)、J-2(连接到器件 A0)、J-3 (GND)
TCA984748-EVM 接头 A1 J:J-1 (GND)、J-2(连接到器件 A1)、J-3 (VDD1)图 2-4 接头 A1 J:J-1 (GND)、J-2(连接到器件 A1)、J-3 (VDD1)
TCA984748-EVM 接头 3x2 复位 PU:顶部 (RESET-1k)、中间 (RESET-4.7k)、底部 (RESET-10k)图 2-5 接头 3x2 复位 PU:顶部 (RESET-1k)、中间 (RESET-4.7k)、底部 (RESET-10k)