ZHDU084 March 2026
TCA984748-EVM 用于评估 TCA9847 和 TCA9848。该 EVM 配有有四个 3 引脚接头,以及两个用于 VDD1 和 VDD2 电源的接头,这些接头可以连接到外部电源或电路板接地。两个接头用于将地址 A0 和 A1 引脚设置为高电平或低电平。另有 19 个 3 通道 3 引脚接头,用于选择使用跳线通过 1k、4.7k 或 10k 电阻器将总线上拉至 VDD1。
该 EVM 在每个 I/O 上都设有测试点(共 18 个),并为两个电源和两个地址引脚各设两个测试点。提供 8 个接地测试点,可增强电路板的连接灵活性。