ZHDU084 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 接头和跳线信息
    3. 2.3 测试点
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

器件信息

TCA9847 和 TCA9848 是受带内 I2C 控制的多路复用器和开关。其通道切换与翻转由 I2C 总线控制,且该总线信号也通过 I/O 端口传输。TCA9847 和 TCA9848 均具备 8 个通道,但分别采用多路复用和开关配置。两款器件均支持 1.65V 至 3.6V 的单电源供电,并具备 0.65V 至 3.3V 的电压转换能力。

此外,TCA9847 和 TCA9848 还能够在 I2C 快速+ 模式下运行,其额定工作带宽达 1MHz,可支持 I2C 应用中更高速率的信号传输。