ZHDU083A March   2026  – July 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EMV) 用户安全指南
      1. 1.4.1 一般安全信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板参数
    2. 2.2 IO 和跳线说明
    3. 2.3 建议运行条件
    4. 2.4 设备
      1. 2.4.1 设备设置
      2. 2.4.2 设备 — 使用 CV 负载
      3. 2.4.3 设备设置 — 使用 CV 负载
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5修订历史记录

说明

BQ25853EVM 评估模块 (EVM) 是 BQ25853-Q1 IC 的完整评估系统。该 IC 是一款降压/升压超级电容器充电控制器,具有 4.2V 至 70V 的宽输入电压范围、高达 70V 的宽输出电压范围以及双向功能。

BQ25853EVM 的最大输入和输出电压为 55V,最大充电电流为 10A。