ZHDU083A March   2026  – July 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EMV) 用户安全指南
      1. 1.4.1 一般安全信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板参数
    2. 2.2 IO 和跳线说明
    3. 2.3 建议运行条件
    4. 2.4 设备
      1. 2.4.1 设备设置
      2. 2.4.2 设备 — 使用 CV 负载
      3. 2.4.3 设备设置 — 使用 CV 负载
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5修订历史记录

设备设置 — 使用 CV 负载

BQ25853EVM 使用 CV 负载进行设备设置图 2-3 使用 CV 负载进行设备设置

根据以下指南来设置和测试设备:

  1. 将电源 1 设置为 40VDC、6A 电流限制,然后关闭电源。
  2. 将电源 1 的输出与一个电流表串联在一起,然后连接到 J1(VIN 和 PGND)。
  3. 在 J1 (VIN) 和 J1 (PGND) 之间连接一个电压表。
  4. 将负载 1 与一个电流表串联在一起,然后连接到 J3(VBAT 和 PGND)。
  5. 在 J5(VBAT 和 PGND)上连接一个电压表。
  6. 将电子负载输入设置为 23.5V。
  7. 将 J5 连接到 EV2500。将 J5 连接到 EV2500 上的 I2C 端口 2。
  8. 确保按照“IO 和跳线说明”中所述安装跳线。
  9. 拔下跳线 13。
  10. 打开计算机和电源 1。打开 bqStudio 软件。
    1. 选择 Charger 并选择 Next 按钮。
      BQ25853EVM
    2. 在 Select a Target 页面中选择 Charger_1_00_BQ25853.bqz。
    3. 选择目标器件后,选择 Field View,然后选择 Read Register 按钮。
    BQ25853EVM
  11. 将 WATCHDOG 和 EN_CHG 设置为禁用。
    BQ25853EVM
  12. 在 16 位寄存器 中,将 ICHG_REG 设置为 4000mA。
  13. 插入跳线 13。将 EN_CHG 设置为启用。
  14. 将电源 1 设置为 40V,测量

    V(J1(VAC)) = 40V ± 0.5V

    I(J1(IAC)) = 2.4A ± 0.5A

    V(J3(VBAT)) = 23.5V ± 0.5V

    I(J3(IBAT)) = 4.0A ± 0.5A

  15. 将电源 1 设置为 23V,测量

    V(J1(VAC)) = 23V ± 0.5V

    I(J1(IAC)) = 4.1A ± 0.5A

    V(J3(VBAT)) = 23.5V ± 0.5V

    I(J3(IBAT)) = 4.0A ± 0.5A

  16. 将电源 1 设置为 19V,测量

    V(J1(VAC)) = 19V ± 0.5V

    I(J1(IAC)) = 5A ± 0.5A

    V(J3(VBAT)) = 23.5V ± 0.5V

    I(J3(IBAT)) = 4.0A ± 0.5A