ZHDU083A March 2026 – July 2026
| 说明 | 值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| ACUV | 输入欠压 | 10 | V |
| ACOV | 输入过压 | 55 | V |
| ILIM_HIZ | EVM 的输入电流 | 禁用 | A |
| ICHG | EVM 的输出电流 | 5 | A |
| FSW_SYNC | 功率级的开关频率 | 250 | KHz |
| VCAP_REG | 电容器充电电压 | 29.4 | V |
| IAC 检测电阻 | 输入电流检测电阻 | 0 | mΩ |
| 值 | 单位 | |
|---|---|---|
| 电路板尺寸(X 维度或长度) | 112 | mm |
| 电路板尺寸(Y 维度或宽度) | 84 | mm |
| IC + 功率级最大高度 | 7 | mm |
| 铜层总数 | 6 | 层 |
| 每层覆铜重量 | 2 | oz |
| 电路板总厚度 | 62 | mil |