- 将电源 1 设置为 30V 直流、6A 电流限制,然后关闭电源。
- 将电源 1 的输出与一个电流表串联在一起,然后连接到 J1(VIN 和 PGND)。
- 在 J1 (VIN) 和 J1 (PGND) 之间连接一个电压表。
- 将负载 1 与一个电流表串联在一起,然后连接到 J3(VBAT 和 PGND)。
- 在 J3(VBAT 和 PGND)上连接一个电压表。
- 拔下跳线 JP19。
- 将 KEPCO 负载输出设置为 23V。将 KEPCO 限制为 6A。使用负载 1 从 VOUT 输出为 EVM 供电。
- 将 J5 连接到 EV2500。将 J5 连接到 EV2500 上的 I2C 端口 2。
- 确保按照“IO 和跳线说明”中所述安装跳线。
- 开启计算机和负载 1。打开 bqStudio 软件。
- 选择 Charger 并选择 Next 按钮。
- 在 Select a Target 页面中选择 Charger_1_00_BQ25853.bqz。
- 选择目标器件后,选择 Field View,然后选择 Read Register 按钮。
- 将 WATCHDOG 和 EN_CHG 设置为禁用。
- 在 16 位寄存器 中,将 ICHG_REG 设置为 4000mA。
- 将 EN_CHG 设置为启用。
- 打开电源 1,测量:
V(J1(VAC)) = 30V ± 0.5V
I(J1(IAC)) = 3.2A ± 0.5A
V(J3(VBAT)) = 23V ± 0.5VI(J3(IBAT)) = 4.0A ± 0.5A
- 将电源 1 设置为 23V,测量:
V(J1(VAC)) = 23V ± 0.5V
I(J1(IAC)) = 4.2A ± 0.5A
V(J3(VBAT)) = 23V ± 0.5VI(J3(IBAT)) = 4.0A ± 0.5A
- 将电源 1 设置为 15V,测量:
V(J1(VAC)) = 15V ± 0.5V
I(J1(IAC)) = 6.4A ± 0.5A
V(J3(VBAT)) = 23V ± 0.5VI(J3(IBAT)) = 4.0A ± 0.5A