ZHDU083 March 2026 BQ25853-Q1
可以评估 BQ25853EVM 在采用 CC/CV 曲线、多达 20 节超级电容器充电方面的性能。典型应用包括低压电池系统、电池管理单元、域网关、ADAS 域控制器和前门模块。
该 EVM 不包含 EV2500 或 USB2ANY 接口器件,也不为数字接口提供任何电气隔离。为了评估 BQ25853EVM,必须单独订购 EV2500 或 USB2ANY;在 PC 和 EVM 板之间连接时,必须考虑电气安全注意事项。通过数字接口将 EVM 连接到 PC 时,建议使用具有隔离边界的数字隔离器。
BQ25853EVM 的间隙和爬电距离小于高压电路板上通常使用的间隙和爬电距离,并且没有隔离边界。如果在该电路板上施加高电压,则必须将所有端子视为具有高电压且危险带电。将该电路板连接到带电的导线时可能会发生电击。电路板应由专业人员小心处理。为安全起见,建议使用具有各种保护特性(例如过压和过流保护)的隔离式测试设备。