ZHDU083A March   2026  – July 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EMV) 用户安全指南
      1. 1.4.1 一般安全信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板参数
    2. 2.2 IO 和跳线说明
    3. 2.3 建议运行条件
    4. 2.4 设备
      1. 2.4.1 设备设置
      2. 2.4.2 设备 — 使用 CV 负载
      3. 2.4.3 设备设置 — 使用 CV 负载
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5修订历史记录

电路板参数

表 2-1 BQ25853EVM 的默认电路板设置
说明值单位
ACUV输入欠压10V
ACOV输入过压55V
ILIM_HIZEVM 的输入电流禁用A
ICHGEVM 的输出电流5A
FSW_SYNC功率级的开关频率250KHz
VCAP_REG电容器充电电压

29.4

V

IAC 检测电阻输入电流检测电阻0mΩ
表 2-2 PCB 和机械参数
值单位
电路板尺寸(X 维度或长度)112mm
电路板尺寸(Y 维度或宽度)84mm
IC + 功率级最大高度7mm
铜层总数6层
每层覆铜重量2oz
电路板总厚度62mil