ZHDU071 March 2026
LM34938Q1EVM-HD 评估模块 (EVM) 旨在方便地评估 LM34938-Q1 宽 VIN 降压/升压控制器的性能。LM34938-Q1 是一款宽 VIN 四开关降压/升压控制器。无论输入电压是高于、等于还是低于调节后的输出电压,该器件均可提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件支持在整个输出范围内实现出色的效率。
通过可选使用 I2C 接口,该器件涵盖了用于配置和调整开关模式电源运行的附加参数。
为了检查性能,I2C 接口还便于轻松测量降压/升压控制器的典型信号。