ZHDU071 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件连接器、测试点和选择开关说明
    1. 2.1 连接器说明
    2. 2.2 跳线说明
    3. 2.3 测试点说明
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置
    2. 3.2 测试程序
    3. 3.3 注意事项
    4. 3.4 测试数据和性能曲线
      1. 3.4.1 热性能
      2. 3.4.2 效率
      3. 3.4.3 稳态波形
      4. 3.4.4 阶跃负载响应
      5. 3.4.5 交流环路响应曲线
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

物料清单

位号

数量

值

器件型号

制造商

说明

C1、C3、C5、C9、C20、C21

6

10µF

C3225X7R2A106K250AC

TDK

10µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7R 1210(公制 3225)

C2、C4、C6、C8、C10、C11、C12、C13、C15、C16、C24、C28、C29、C41、C42

15

100nF

GRM155R62A104ME14D

Murata®

通用片状多层陶瓷电容器,0402,0.10µF,X5R,15%,20%,100V

C14

1

100pF

04025A101FAT2A

AVX

电容,陶瓷,100pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0402

C23、C39

2

820pF

GRM1555C1H821JA01D

MuRata

电容,陶瓷,820pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402

C25

1

68pF

GRM1555C1H680JA01D

MuRata

电容,陶瓷,68pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402

C26、C27

2

22µF

GRT188R61A226ME13D

Murata

多层陶瓷电容器,22uF,10V,X5R ±20%,0603,纸质 T/R

C30

1

680pF

GRM2195C2A681JA01D

MuRata

电容,陶瓷,680pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0805

C31、C33

2

0.1uF

GRM188R72A104KA35D

MuRata

电容,陶瓷,0.1uF,100V,+/-10%,X7R,0603

C32

1

1000pF

GRM2195C2A102JA01D

MuRata

电容,陶瓷,1000pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0805

C34

1

150pF

GRM1555C1H151JA01D

MuRata

电容,陶瓷,150pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402

C36

1

8200pF

GRM155R71H822KA88D

MuRata

电容,陶瓷,8200pF,50V,+/-10%,X7R,0402

C37

1

0.022uF

GRM155R71C223KA01D

MuRata

电容,陶瓷,0.022µF,16V,+/-10%,X7R,0402

C43

1

0.47uF

GRM21BR72A474KA73L

MuRata

电容,陶瓷,0.47uF,100V,+/-10%,X7R,0805

D1

1

3.3V

MMSZ4684T1G

ON Semiconductor

二极管,齐纳,3.3V,500mW,SOD-123

D2

1

BAS70-04-E3-18

Vishay

二极管阵列,1 对串联肖特基,70V,200mA (DC),表面贴装 TO-236-3,SC-59,SOT-23-3

J1、J2、J5、J6

4

108-0740-001

Cinch Connectivity

标准香蕉插孔,非绝缘,15A

J3、J4

2

61300611121

Wurth Elektronik

插头,2.54mm,6×1,镀金,TH

J7、J8

2

SSQ-110-03-T-D

Samtec®

插座,2.54mm,10 × 2,锡,TH

J9、J11、JP1、JP6

4

61300211121

Wurth Elektronik®

插头,2.54mm,2×1,镀金,TH

J10

1

N2510-6002-RB

3M™

接头(有罩),100mil,5x2,高温,镀金,TH

J12、J13

2

RSP-122811-01

Samtec

U.FL (UMCC),I-PEX MHFI 连接器插座,公引脚 50Ω 表面贴装焊接

JP2

1

61300511121

Wurth Elektronik

插头,2.54mm,5×1,镀金,TH

JP3、JP4、JP5、JP7、JP8

5

61300311121

Wurth Elektronik

插头,2.54mm,3×1,镀金,TH

L1

1

3.3uH

7.44393E+11

Wurth Electronics

3.3µH 屏蔽模压电感器,20.4A,最大 6.5mΩ,非标准

Q1、Q2、Q3、Q4

4

IAUZN04S7L046ATMA1

Infineon™

MOSFET N 沟道 40V 72A (Tj) 45W (Tc) 表面贴装 PG-TSDSON-8-44

Q5

1

60V

CSD18540Q5B

德州仪器 (TI)

MOSFET,N 沟道,60V,100A,DNK0008A (VSON-CLIP-8)

R1、R3

2

10m

KRL2012E-C-R010-F-T05

Susumu

10mΩ ±1%,1W,片上电阻,宽,0805(公制 2012),0508,汽车类 AEC-Q200,电流检测,金属箔

R2、R7、R9、R10、R13、R14、R15、R20、R35

9

0

ERJ-2GE0R00X

Panasonic®

0Ω 跳线片上电阻 0402(公制 1005),汽车 AEC-Q200 厚膜

R4

1

4m

KRL2012E-M-R004-F-T5

Susumu™

4mΩ ±1%,1W,片上电阻,宽,0805(公制 2012),0508,汽车类 AEC-Q200,电流检测,金属箔

R6、R16、R27、R33、R41、R42、R43、R49、R50、R51、R55

11

0

RMCF0603ZT0R00

Stackpole Electronics Inc

电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

R8、R17、R18

3

10

CRCW040210R0FKED

Vishay-Dale

电阻,10.0,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

R12

1

82.0k

RC0402FR-0782KL

Yageo America

电阻,82.0k,1%,0.063W,0402

R19

1

2.67k

CRCW04022K67FKED

Vishay-Dale

电阻,2.67k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

R21

1

75.0k

CRCW040275K0FKED

Vishay-Dale

电阻,75.0k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

R22

1

12.7k

CRCW040212K7FKED

Vishay-Dale

电阻,12.7k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

R23、R26

2

3

CRCW12063R00JNEA

Vishay-Dale

电阻,3.0,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206

R28、R32

2

3

CRCW04023R00JNED

Vishay-Dale

电阻,3.0,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

R29

1

8.66k

CRCW04028K66FKED

Vishay-Dale

电阻,8.66k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

R31

1

15.4k

CRCW040215K4FKED

Vishay-Dale

电阻,15.4k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

R34

1

5.11k

CRCW04025K11FKED

Vishay-Dale

电阻,5.11k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

R37

1

2.74k

CRCW04022K74FKED

Vishay-Dale

电阻,2.74k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

R44

1

2.00k

RC0603FR-072KL

Yageo

电阻,2.00k,1%,0.1W,0603

R45、R46

2

71.5k

RC0603FR-0771K5L

Yageo

电阻,71.5k,1%,0.1W,0603

R47、R48

2

4.70k

RC0603FR-074K7L

Yageo

电阻,4.70k,1%,0.1W,0603

R53

1

18.0k

RC0603FR-0718KL

Yageo

电阻,18.0k,1%,0.1W,0603

R54

1

10.0k

RT0603BRD0710KL

Yageo America

电阻,10.0k,0.1%,0.1W,0603

TP1、TP2、TP5、TP6

4

5003

Keystone Electronics

测试点,微型,橙色,TH

TP3、TP14

2

5000

Keystone Electronics

测试点,微型,红色,TH

TP4、TP7、TP8、TP15

4

5001

Keystone Electronics

测试点,微型,黑色,TH

TP9、TP10、TP11、TP12、TP13

5

5004

Keystone Electronics

测试点,微型,黄色,TH

U1

1

LM34938QRHARQ1

德州仪器 (TI)

具有 I2C 接口的 36V VIN4 开关降压/升压控制器

C7、C17

0

27µF

A768KE276M1JLAE054

KEMET

电容铝制聚合物 27uF 63V 20% 焊接圆柱形 54mΩ 1175mA 2000 小时 125°C T/R

C18

0

100nF

GRM155R62A104ME14D

Murata

通用片状多层陶瓷电容器,0402,0.10µF,X5R,15%,20%,100V

C19、C40、C44

0

10µF

C3225X7R2A106K250AC

TDK

10µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7R 1210(公制 3225)

C22、C38

0

680pF

GRM1555C1H681JA01D

MuRata

电容,陶瓷,680pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402

C35

0

56pF

GRM1555C1H560JA01D

MuRata

电容,陶瓷,56pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402

C45

0

0.47uF

GRM21BR72A474KA73L

MuRata

电容,陶瓷,0.47uF,100V,+/-10%,X7R,0805

D3、D6

0

60V

PMEG6010CEGWJ

Nexperia

二极管,肖特基,60V,1A,AEC-Q101,SOD-123

D4、D5

0

60V

PMEG6010CEJ,115

Nexperia

二极管,肖特基,60V,1A,SOD-323F

L2

0

2.2uH

7.44385E+12

Wurth Electronics

2.2µH 屏蔽模压电感器,12.4A,最大 9.3mΩ,非标准

R5、R11、R24、R36、R38、R52

0

0

ERJ-2GE0R00X

Panasonic

0Ω 跳线片上电阻 0402(公制 1005),汽车 AEC-Q200 厚膜

R25

0

10.0k

MCS0402MD1002BE100

Vishay/Beyschlag

电阻,10.0k,0.1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

R30

0

40.2k

CRCW040240K2FKED

Vishay-Dale

电阻,40.2k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

R39、R40

0

2.00k

RC0603FR-072KL

Yageo

电阻,2.00k,1%,0.1W,0603