ZHDU071
March 2026
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件连接器、测试点和选择开关说明
2.1
连接器说明
2.2
跳线说明
2.3
测试点说明
3
实现结果
3.1
测试设置
3.2
测试程序
3.3
注意事项
3.4
测试数据和性能曲线
3.4.1
热性能
3.4.2
效率
3.4.3
稳态波形
3.4.4
阶跃负载响应
3.4.5
交流环路响应曲线
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
电路板布局
4.3
物料清单
5
其他信息
商标
3.2
测试程序
将电源电流限值设置为 10A。
关闭电源。
将电源的正输出连接到 J2,负输出连接到 J5。
将负载连接到 J1 实现正连接,连接到 J6 实现负连接。
将电源电压设置为 12V,将电子负载设置为 0.1A。
通过 GUI 启用器件
确保电子负载电压通过标称 5V 输出进行调节。
缓慢增大负载,同时监控 J4-VOUT 和 J4-GND 之间的输出电压。当输出负载增加到 3A 时,输出电压必须保持标称 5V 输出的稳压。
从 12V 至 36V 缓慢扫描输入电压。输出电压必须通过标称 5V 输出进行调节。
通过 I2C 和 GUI 将输出电压设置为 32V
将负载降至 1.8A。
从 36V 至 12V 缓慢扫描输入电压。确保输出电压必须通过标称 32V 输出进行调节。
将输入电压降至 0V 以关闭降压/升压转换器,然后关闭负载。