ZHDU054 January   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 一般说明
    2. 2.2 定义
    3. 2.3 设备
    4. 2.4 设备设置
    5. 2.5 过程
      1. 2.5.1 充电功能
      2. 2.5.2 OTG 功能
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

OTG 功能

若要评估 OTG 功能,请按照以下分步说明进行操作:

  1. 使用负载 2 作为电池电源,设置为 15V 或将 15V 电源连接到 J3。
  2. 从 J1 上断开电源 1。(连接必须从电路板上物理移除)。
  3. 将负载 1 连接到 J1。
  4. 在 AUTOTUNE_FORCE 寄存器中设置电感器 L/DCR 时间常数。
    将“A8A8”写入 0x61 寄存器。
  5. 设置 GM_ADJUST_FORCE 寄存器中的电感器 DCR。
    将“B2B3”写入 0x62 寄存器。
  6. 将 03E8 (5000mV) 写入 OTG 电压寄存器。
  7. 将 01E0 (3000mA) 写入 OTG 电流寄存器。
  8. 拆除 JP2 以启用 OTG 功能。
  9. 选中 Charge Option 3 中的 EN_OTG 位 (EN_OTG=1)。请参阅 图 2-4。
  10. 将负载 1 设置为 2A,然后打开负载。
    测量 → V(J1(VIN)) = 5V ±1V
    测量 → I(J1(VIN)) = 2A ±0.5A
    BQ2578X 查看充电选项 3 寄存器中的 EN_OTG 位图 2-4 查看充电选项 3 寄存器中的 EN_OTG 位