ZHDU054 January   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 一般说明
    2. 2.2 定义
    3. 2.3 设备
    4. 2.4 设备设置
    5. 2.5 过程
      1. 2.5.1 充电功能
      2. 2.5.2 OTG 功能
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

规格

表 1-1 建议运行条件
符号说明最小值典型值最大值单位
电源电压,VIN来自交流适配器输入的输入电压3.540V
电池电压,VBAT在 VBAT 端子上施加的电压023V
电源电流,IAC交流适配器输入提供的最大输入电流 (RAC = 10mΩ)08.2A
输出电流,Iout系统电流或充电电流016.3A
工作结温范围,TJ0125°C