ZHDU054 January 2026
NVDC 配置可将系统电压稳定在电池电压水平,但不会将其降至低于系统最小电压。即便在电池完全放电或被取出时,系统也仍会继续工作。当负载功率超过输入源额定值时,电池补电模式可防止输入源过载。
在上电期间,充电器基于输入源和电池状况,将转换器设置为降压、升压或降压/升压配置。在充电周期内,充电器自动在降压、升压、降压/升压配置间转换,无需主机控制。
BQ25785 可监控适配器电流、电池电流和系统功率。灵活编程的 PROCHOT 输出直达 CPU,可根据需要降低其频率。
表 2-1 列出了 I/O 说明。
| 插孔 | 说明 |
|---|---|
| J1–VIN | 输入:正极端子 |
| J1–PGND | 输入:负极端子(接地端子) |
| J2-VSYS | 连接到系统输出 |
| J2-PGND | 接地 |
| J3-VBAT | 连接到电池包输出 |
| J3-PGND | 接地 |
| J4-EXT5V | 连接到外部 5V 电源 |
| J4-PGND | 接地 |
| J5-ILIM_HIZ | 外部转换器禁用 |
| J5-CHRG_OK | CHRG_OK 输出 |
| J5-EN_OTG | 外部 OTG 启用引脚 |
| J5-CELL_control | 外部电池移除控制;逻辑高电平将 CELL 引脚拉低 |
| J6–3V3 | 板载 3.3V 输出 |
| J6–SDA | SMBUS 或 I2C SDA |
| J6-SCL | SMBUS 或 I2C SCL |
| J6-GND | 接地 |
J8–SDA | SMBUS 或 I2C SDA |
| J8-SCL | SMBUS 或 I2C SCL |
| J8-GND | 接地 |
表 2-2 显示了控制和关键参数设置。
| 跳线 | 说明 | 出厂设置 |
|---|---|---|
| JP1 | 跳线开启:电池移除 跳线关闭:由 JP4 进行电池设置 | 未安装 |
| JP2 | 跳线开启:正向模式 跳线关闭:OTG 模式 | 已安装 |
| JP3 | 用于输入电流设置: 跳线开启:进入高阻态模式。 跳线关闭:允许预偏置 EXTLIM | 未安装 |
| JP4 | CELL 设置: 2S:JP4(1-2),测量 CELL 引脚电压 2V 3S:JP4(3-4),测量 CELL 引脚电压 2.75V 4S:JP4(5-6),测量 CELL 引脚电压 3.76V 5S:JP4(7-8),测量 CELL 引脚电压 5V | 4S 设置:JP4(5-6) |
| JP5 | 跳线开启:板载 3.3V LDO 启用 跳线关闭:断开板载 3.3V LDO | 已安装 |